VPA Portaventosas

Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio y latón

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Vástago de latón.

Muelle de acero inoxidable.

Manguito roscado y tuerca hexagonal de acero AVP.

Racor de aire de aluminio anodizado azul.

Ejecuciones estándar

  • VPA-F: con fijación roscada hembra y unión de aire recta.
  • VPA-F-L: con fijación roscada hembra y unión de aire en L.
  • VPA-M: con fijación roscada macho y unión de aire recta.
  • VPA-M-L: con fijación roscada macho y unión de aire en L.
Información general

Características

Los portaventosas VPA constan de lo siguiente:

  • un vástago para la fijación de la ventosa;
  • un manguito roscado, dotado de dos tuercas hexagonales, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
  • un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
  • una unión de aire para enganchar al tubo de aspiración.

Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:

  • 16 mm para una longitud de 28 mm
  • 49 mm para una longitud de 65 mm
  • 74 mm para una longitud de 95 mm

Compatibles con un tubo de plástico de 6x8 de diámetro.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.