CFV. Bisagras con tope

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CFV-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFV-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 210° (entre -90° y +120°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

El mecanismo de retención (patente de ELESA) permite cuatro posiciones diferentes de retención de la puerta (-90°, 0°, +70°, +115°)

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

Par de torsión

Todas las posiciones de retención garantizan un par de torsión de unos 3 Nm (que es la torsión que debe aplicarse para liberar el mecanismo de retención de la bisagra).

La bisagra se sometió a la prueba de más de 20.000 ciclos de apertura y cierre, tras lo cual se mantuvieron inalterados los valores del par de torsión.

CFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal 
CFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALANGULO DE ESFUERZO 70º a 115ºESFUERZO A 90ºPar de torsión
CFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonalCFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonalCFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonalCFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonalCFV-EH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.