AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Diámetro 18 mm, con y sin soporte, caucho
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR), natural amarillo (NG) o silicónico (VMQ).
Soporte de latón niquelado.
Ejecuciones estándar
- VVA-18-A: caucho antiaceite, sin soporte.
- VVA-18-N: caucho natural, sin soporte.
- VVA-18-NG: caucho natural amarillo, sin soporte.
- VVA-18-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVA-18-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
- VVA-18-T-N: caucho natural, con soporte.
- VVA-18-T-NG: caucho natural amarillo, con soporte.
- VVA-18-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Aplicaciones
Son ampliamente empleadas en el sector de las tecnologías del papel; en particular, para desplazar hojas de papel y etiquetas.
Véase Datos técnicos de las ventosas .