GN 4490 Bloqueo de puerta en forma de bola

Aleación de zamac o de acero INOX AISI 316 LHC.

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

  • GN 4490-ZD-1: aleación de zamac, muelle de presión normal de acero INOX AISI 301.
  • GN 4490-ZD-2: aleación de zamac, muelle de presión reforzada de acero INOX AISI 301.

Índice de acabado de la superficie:

  • SR: revestimiento de resina epoxídica, gris RAL 9006, acabado mate.
  • SW: revestimiento de resina epoxídica, negro RAL 9005, acabado mate.
  • GN 4490-NIK-1: acero INOX AISI 316 LHC, muelle de presión normal de acero INOX AISI 316 Ti.
  • GN 4490-NIK-2: acero INOX AISI 316 LHC, muelle de presión reforzada de acero INOX AISI 316 Ti.

Cuerpo contenedor de la bola

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).

Bolas

  • Acero inoxidable AISI 304 (Tipo ZD).
  • Ceramica, nitruro di silicio, colore nero (versione NIK).
Información general

Características y aplicaciones

El bloqueo de puerta con forma de bola GN 4490 se suele usar para cerrar paneles y puertas que deben abrirse y cerrarse frecuentemente con facilidad.

Está formado por un cuerpo para el dintel con una bola y un muelle y un cuerpo para la puerta que se coloca en el lateral o en el frontal.

La orientación de la instalación es personalizable.

GN 4490-ZD-1 - Aleación de zamac, resorte con fuerza terminal normal. 
Otras versiones

Ejecución especial bajo pedido

Revestimientos de resina epoxídica de varios colores.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.