AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), negro o rojo, acabado brillante (HGFT/SL sólo en color negro).
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- HGFT.: con chapilla en forma de estrella de aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
- HGFT/SL: sin chapilla.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C a una presión de 3 bar.
Nota
Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte al Departamento de Ventas de ELESA.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón tipo GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.