AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Amortiguadores de carga
Material
Poliuretano.
Ejecuciones estándar
Agujero pasante.
- PES-80: dureza 80 Shore A, color azur.
- PES-90: dureza 90 Shore A, color naranja.
- PES-92: dureza 92 Shore A, color rojo.
Temperatura de trabajo
- Temperatura máxima de trabajo continuo: 60 °C.
- Temperatura mínima de funcionamiento continuo: PES-80 y PES-90: -20 °C, PES-92: +15 °C.
El uso a temperaturas comprendidas entre 60 y 100 °C está tolerado, pero prevé una significativa reducción de las propiedades.
Una exposición prolongada a la temperatura máxima de funcionamiento puede suponer también un notable descenso de las propiedades mecánicas respecto de los valores nominales indicados en los datos técnicos. (véase datos técnicos).
Características y aplicaciones
Los muelles perforados representan una alternativa óptima a los muelles metálicos convencionales. Garantizan una elevada resistencia a la carga axial, lo que evita roturas súbitas en caso de sobrecarga.
Se pueden usar como amortiguadores de carga o como elementos de formación, en particular, se usan en procesos como la embutición (figura 1), la deformación de chapa y como expulsores.
Asimismo, son resistentes a agentes químicos como los ácidos, las grasas y los aceites. (Consulte los detalles sobre la compatibilidad química en la tabla) Resistente a agentes químicos).
Durante la aplicación de la carga (F1), el muelle presenta una zona (h1) de no deformación y una deformación máxima (d3) proporcional a la fuerza F1 aplicada.
Curva de carga específica de cada diámetro.