AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Goma y acero o acero inoxidable
Ejecuciones estándar
- DVA.2: casquillo con orificio ciego roscado, prisionero roscado y placa base de acero galvanizado brillante, cuerpo antivibraciones de caucho natural NR, color negro, durezas 40, 55, 70 Shore A +5.
- DVA.2-SST: casquillo con orificio ciego roscado, prisionero roscado y placa base de acero INOX AISI 304, cuerpo antivibraciones de caucho natural NR, color negro, dureza 55 Shore A +5.
Características y aplicaciones
Los amortiguadores antivibratorios han sido diseñados para amortiguar las vibraciones, choques y ruidos producidos por cuerpos en movimiento o masas vibratorias no equilibradas de equipos y maquinas que pueden causar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- daños en la salud;
- ruido.
Están disponibles bajo pedido los diagramas de carga para cada referencia.
Véase Datos técnicos y pautas para la elección más adecuada.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Caucho natural NR, dureza 40, 70 tolerancia ±5 Shore A para ejecuciones con base en acero inoxidable AISI 304.