AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Pulsador
Tecnopolímero en color negro-grisáceo o naranja, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- MRT-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- MRT-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- MRT-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- MRT-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
Manilla graduable plana, configuración abierta para evitar el depósito de residuos antihigiénicos o rasguños y suciedad.
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.
Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:
- absoluto aislamiento eléctrico del operario
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.
Resistencia a la fatiga
Véase ERX.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.