AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Pulsador
Tecnopolímero en colores Ergostyle, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- ERX-B: perno de latón, agujero ciego roscado.
- ERX-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- ERX-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- ERX-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.
Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:
- absoluto aislamiento eléctrico del operario
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.
Resistencia a la fatiga
Las manillas graduables se usan generalmente para operaciones repetitivas de fijación, a veces de muy alta frecuencia.
Por lo tanto, la resistencia al estrés (es decir, la resistencia a ciclos de ajuste repetidos) de la unidad de la manilla es particularmente importante y, en particular, la resistencia del elemento dentado, que transmite la fuerza de ajuste desde la manilla al elemento roscado (inserto o espárrago).
En efecto, los resultados de varias pruebas de laboratorio, realizadas con un instrumento especial que simula las condiciones de uso más severas, han mostrado que, por ejemplo, la Manilla graduable ERX.78 puede soportar sin vencerse más de 100,000 ciclos de ajuste bajo la acción de una fuerza de 490 N (véase gráfica).
El tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio permite que las manillas graduables ELESA alcancen valores de resistencia al esfuerzo mucho más elevados que los que se producen en condiciones normales de trabajo.
Otras ejecuciones disponibles
Agujeros ciegos roscados en medidas métricas.
Cuerpo de la palanca en naranja (C2) con pulsador negro (C1).
Ejemplo: código 90233101-C2-C1 descripción ERX.44-C2 B-10-24-C1.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.