AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para indicador de posición, tecnopolìmero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Casquillo de acero pavonado con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.
- MBT-GXX: para indicadores gravitacionales.
- MBT-PXX: para indicadores de relación fija.
Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.
Ergonomía y diseño
El moleteado del borde exterior del pomo, que presenta una estructura nivelada de paso muy fino, permite un agarre cómodo y seguro, ofreciendo al operador la posibilidad de trabajar en condiciones operativas muy variadas con sensibilidad y ergonomía, y simplifica el ajuste del pomo durante la rotación rápida (o enroscado) sin necesidad de esfuerzos angulares en la mano y la muñeca.
Opción de indicador (ordenar por separado)
Para seleccionar el indicador, véase tabla a continuación para ver los montajes posibles con indicadores
Véase también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G o indicadores de relación fija tipo P.