AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Para indicadores DD51 y DD51-E, tecnopolímero
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro RAL 7021 (C9), naranja RAL 2004 (C2) o gris RAL 7035 (C3), acabado mate, montaje a presión.
Si es necesario, se puede retirar fácilmente del mando cuando no está montado en el indicador.
Ejecuciones estándar
- MDX-51-N: sin símbolo gráfico.
- MDX-51-D: con flecha creciente en sentido de las agujas del reloj.
- MDX-51-S: con flecha creciente en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Aplicaciones
El mando MDX-51 está diseñado para su montaje en los indicadores de posición mecánicos DD51 y los indicadores de posición electrónicos DD51-E.
Accesorios bajo pedido
CA.VCT: tapa de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.
Instrucciones de montaje
- Retire el tornillo de fijación del casquillo del indicador y cámbielo por el de mayor longitud de acero INOX (M4x8, incluido en el suministro).
- Monte el mando en el casquillo del indicador insertando el orificio de ojal en el tornillo nuevo.
- Fije el mando en el casquillo del indicador mediante el tornillo de presión de acero INOX sin cabeza con hueco hexagonal y extremo cónico conforme a UNIJ 5929-85 (M4x6, incluido en el suministro). Par de apriete sugerido: 0.3 Nm