AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Orificio pasante para tornillos de cabeza avellanada

Material
Imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 80 °C.
Inserción de acero galvanizado.
Revestimiento antideslizante
Elastómero termoplástico (TPE), dureza 80 shore A.
Ejecución estándar
Un orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada:
- RMS-SH-ND-1-BK: Revestimiento antideslizante de color negro RAL 9011.
- RMS-SH-ND-1-WT: Revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.
Dos agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada:
- RMS-SH-ND-2-BK: Revestimiento antideslizante de color negro RAL 9011.
- RMS-SH-ND-2-WT: Revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.
Características y aplicaciones
Los imanes planos rectangulares RMS-SH son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
La superficie de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen preferir para uso en superficies sensibles.