AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con inserción con orificio fileteado, de gancho o de argolla
Material
Carcasa e inserción fileteada, de gancho o de argolla, de acero galvanizado (RMC) o acero INOX (RMC-SST).
Ejecuciones estándar
- RMC-HF: imán de ferrita para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMC-HF-SST: imán de ferrita para temperaturas de hasta 220 °C.
- RMC-HF-A: imán de ferrita para temperaturas de hasta 200 °C con inserción de gancho.
- RMC-HF-B: imán de ferrita para temperaturas de hasta 200 °C con inserción de argolla.
- RMC-SC: imán de samario cobalto (SmCo) resistente a temperaturas de hasta 200 °C.
- RMC-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 80 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes planos RMC son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
Debido a la menor conductividad magnética del acero INOX, las fuerzas de atracción de las versiones RMC-HF-SST son menores que las de las versiones RMC de acero galvanizado.