L.652 (inch sizes) Empuñaduras en T

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • L.652-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • L.652-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción: los valores F indicados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y a temperatura ambiente.

L.652-B (inch sizes) - Agujero liso o roscado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.