GN 51B Tuercas en T

Acero o acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-B)

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo N: sin aumento de par
  • Tipo B: con aumento de par

Acero zincado, pasivado azul     SZ

Acero inoxidable, acabado liso     NB

Información general

Características y aplicaciones

Las tuercas de ranura en T GN 51B sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio.

Con el tipo B, el par aumentado de la rosca de la tuerca garantiza que se transmita siempre de forma fiable el giro de 90° necesario durante la instalación o desinstalación del perno y que la tuerca en T esté alineada de forma transversal o longitudinal a la ranura.

La conexión es conductora.

GN 51B-N-NB - Sin aumento de par, acero inoxidable 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.