AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
Placa frontal de aluminio anodizado autoadhesiva.
VRTP.375: cubierta en tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color gris RAL 7035, acabado brillante, montaje a presión.
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado.
- VRTP.: sin empuñadura.
- VRTP+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
- VRTP+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con agujero y ranura de conformidad con Tolerancia ANSI B17.1-1967.
Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 978431-R-K VRTP.80+IR A-5/16-K).
Otras versiones bajo pedido
Agujeros en medidas métricas estándar.
Accesorios bajo pedido
Otras versiones bajo pedido
Agujeros en medidas métricas estándar.