AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Parada en posición retraída, cuerpo de SUPER-tecnopolímero
Cuerpo roscado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Posicionador
Acero endurecido pavonado o acero inoxidable AISI 303
Se recomienda tolerancia H7 para agujero coincidente.
Palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) autolubricante reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Muelle
acero inoxidable AISI 302.
Contratuerca (NTT)
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
También disponible como accesorio vendido de forma separada (véase tabla NTT).
Ejecuciones estándar
- PMT.200-A: posicionador de acero pavonado, sin contratuerca.
- PMT.200-AK: posicionador de acero pavonado, con contratuerca (suministrada sin montar).
- PMT.200-SST-A: posicionador de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca, no magnético.
- PMT.200-SST-AK: posicionador de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca (suministrada sin montar), no magnético.
Características y aplicaciones
- Los posicionadores de muelle de palanca PMT.200 se utilizan cuando el posicionador debe replegarse rápidamente.
- Al girar la palanca 180°, el émbolo se detiene en la posición retraída, donde la palanca permanece en esta posición mediante una muesca.
- Combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
- Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad (PMT.200-SST).
- El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación.
Instrucciones de montaje
Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle PMT.200 (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).
Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 612, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.
Palanca: Diseño original ELESA.