AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Cuerpo de SUPER-tecnopolímero Visually Detectable

Cuerpo roscado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.
Posicionador
Acero inoxidable AISI 303.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Muelle
acero inoxidable AISI 302.
Contratuerca
NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecuciones estándar
- PMT.100-SST-A-VD: sin contratuerca.
- PMT.100-SST-AK-VD: con contratuerca, suministrada sin montar.
Características y aplicaciones
- El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
- Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones en sectores como el farmacéutico o el alimentario.
- Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad.
- El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
- El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación FDA.
Instrucciones de montaje
Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).
Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

Otra ejecución estándar
PMT.101-SST-VD: Posicionadores de muelle con posición de bloqueo.
Accesorios bajo pedido
NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.
Código | Descripción |
191083 | NTT-M10x1-VD |
191085 | NTT-M12x1,5-VD |
191087 | NTT-M16x1,5-VD |
191089 | NTT-M20x1,5-VD |