AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, recubrimiento de tecnopolímero de base poliamídica (PA), unido químicamente con acabado semi brillante, color negro.
Tapa central de color
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), en los colores estándar, acabado semi brillante.
Ejecuciones estándar
- VB.839-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VB.839-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
- VB.839-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características
La forma de tres brazos es especialmente ergonómica, asegurando un agarre excelente.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Volantes de tres brazos con elementos metálicos en acero inoxidable AISI 304.
- Tapón en otros colores o con símbolos gráficos, marcas o inscripciones personalizados.