AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
VB.639/130: tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, de color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VB.639-A: inserto de acero pavonado, agujero ciego liso.
- VB.639-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VB.639-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado.
- VB.639-p: espárrago roscado de acero cincado con extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- VB.639-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- VB.639-FP-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado pasante.
Aplicaciones
Este volante ha sido diseñado para trabajos pesados en los que se requiere el uso de un martillo para lograr un bloqueo más enérgico.