AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, anaranjado, acabado brillante.
Tapón de inserto
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color gris claro RAL 7035 (C3), acabado mate.
Ejecución estándar
- VTR-B: inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
- VTR-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
- VTR-N: agujero cuadrado, sin tapón.
- VTR-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Pomos con tapa en colores estándar: negro (C9), naranja (C2), amarillo (C4), azul claro (C5), rojo (C6).