AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado brillante.
Brazo de la palanca
Acero cromado mate con empuñadura cilíndrica I.280 en Duroplast.
Placa frontal autoadhesiva
Aluminio anodizado opaco que se aplica después del montaje.
Ejecuciones estándar
- LBR-A: inserto de acero pavonado, agujero escariado H7.
- LBR-N: sin casquillo, con agujero liso y cara plana.
LBR.45 N y LBR.54 N: cara plana opuesta al brazo.
LBR.75 N: cara plana en el lado correspondiente al brazo.
Limitación del ángulo de maniobra
Es posible limitar el ángulo de maniobra montando pasadores de detención en la ranura guía posterior.
Accesorios bajo pedido
- Arandela de retención axial GN 184.
- Bola y muelle para operación por clic, para ajustarse en los dos agujeros d3 posicionados a 180° (véase bola y resorte MS.).
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Diferentes longitudes de brazo y formas de empuñadura.
- La placa frontal se puede personalizar con inscripciones, marcas, símbolos.