CFMY Bisagras desmontables

SUPER tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio y autolubricado, color negro.

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

  • CFMY-D: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
  • CFMY-S: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
CFMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdo 
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdo 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdoCFMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdoCFMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdo
DescripciónLímite máximo de carga estática
Sa [N]
Límite máximo de carga estática
Sr [N]
Límite máximo de carga estática
S90 [N]
CFMY.40800500400
CFMY.5012001100700
CFMY.60205016001250

La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.