AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Para perfiles, SUPER-Tecnopolímero
Material
SUPER-tecnopolímero poliamídico (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio y autolubricado, color negro.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M6.
- CFGY-D: perno de rotación colocado en el cuerpo derecho de la bisagra.
- CFGY-S: perno de rotación colocado en el cuerpo izquierdo de la bisagra.
Características y aplicaciones
Bisagra apropiada para perfiles de 40 mm, con ranuras de 8 o de 10 mm.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFGY.40/40 | 190 | 1020 | 190 | 930 | 170 | 830 |