CFP. Bisagras con tope

tapas para tornillo, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Cubiertas para tornillos

Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado mate, montaje de resorte.

Ejecuciones estándar

  • CFP-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFP-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • CFP-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 195º ( entre -15° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

La Cerniera CFQ. con il medesimo design, senza fermi di posizione, può essere utilizzata in abbinamento.

El mecanismo de retención (patente de ELESA) permite cuatro posiciones diferentes de retención de la puerta (0°, +80°, +120°, +170°)

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

Par de torsión

Todas las posiciones de retención garantizan un par de torsión de unos 1,1 Nm (que es la torsión que debe aplicarse para liberar el mecanismo de retención de la bisagra).

La bisagra se sometió a la prueba de más de 10.000 ciclos de apertura y cierre, tras lo cual se mantuvieron inalterados los valores del par de torsión.

CFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica 
CFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica 
CFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica 
Tests de resistencia
ESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 80º Y 90ºESFUERZO A 120ºSollecitazione a 170°Par de torsión
CFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndricaCFP-CH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica
Carga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E80 e E90 [N]
Carga en la rotura
R80 e R90 [N]
Carga de trabajo máxima
E120 [N]
Carga en la rotura
R120 [N]
Carga de trabajo máxima
E170 [N]
Carga en la rotura
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.