AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Aleación de zamac
Versiones
- Tipo H: regulable verticalmente
- Tipo B: regulable horizontalmente
- Tipo HB: ajustable verticalmente y/u horizontalmente
- Tipo D: con orificios pasantes
- Tipo DH: con orificios pasantes, ajustable verticalmente
- Tipo DB: con orificios pasantes, ajustable horizontalmente
Aleación de zamac ZD
revestida con resina epóxica
RAL 9005, acabado texturado SW
plateado, RAL 9006, acabado texturizado SR
Pasador
Acero inoxidable AISI 316Ti
Información
Las bisagras GN 235 son ajustables, en función del diseño, en altura o anchura a lo largo de los orificios oblongos, y se sujetan con tornillos de cabeza hexagonal, de cabeza alomada o cilíndricos de cabeza baja.
Gracias a que hay espacio suficiente (de instalación) para las cabezas de los tornillos y las arandelas, las bisagras pueden abrirse 180° sin colisión.
La plantilla de taladrado de la bisagra se corresponde con la de la CMM familia de bisagras, que permiten a las bisagras ser intercambiables.