AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero (polipropileno)
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFTX-PP: con perno de acero inoxidable AISI 303.
- CFTX-PP-TT: con perno giratorio de titanio grado 2.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 200º ( entre -20° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Características y aplicaciones
Las bisagras de polipropileno son especialmente adecuadas para aquellos sectores donde estas pueden estar en contacto con agentes químicos y/o ser objeto de lavados frecuentes con soluciones detergentes ácidas o básicas, como en las industrias química, de procesamiento, farmacéutica, alimentaria, textil y de papel.
El uso con perno de titanio grado 2 garantiza la máxima resistencia química y conviene para entornos altamente agresivos, como la industria galvánica y el sector naval.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFTX.40 | 200 | 1100 | 200 | 1200 | 200 | 600 |
| CFTX.49 | 300 | 1700 | 300 | 1400 | 300 | 900 |
| CFTX.65 | 500 | 3000 | 500 | 2100 | 500 | 1400 |