AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero (poliamida)
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, de color negro o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), de color negro o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate.
Ejecuciones estándar
- CFTX-SH: Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFTX-EH: Orificios pasantes con alojamiento hexagonal disponibles también para tornillos de cabeza cilíndrica . Esta bisagra con inserto o esparrago está disponible con tuercas de cabeza hexagonal o con tornillos insertados en el orificio de montaje.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 200º ( entre -20° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFTX.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFTX.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFTX.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |