GN 565.2 - GN 565.7 Asas inclinadas

Aluminio o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Barra de aluminio de sección transversal ovalada:

  • GN 565.2-A: agujeros ciegos roscados.
  • GN 565.2-B: agujeros pasantes para montaje anterior mediante tornillos, tuercas y arandelas incluidas con el producto.

índice de acabado:

  • BL: aluminio natural.
  • SW: revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.
  • EL: aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

Barra de acero inoxidable AISI 304, acabado mate arenado:

  • GN 565.7: agujeros ciegos roscados.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Diferentes longitudes y colores.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.