AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Ejecuciones estándar
- M.443-CH: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores negro, naranja, gris, rojo y verde, acabado mate. Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
- M.443-N-CH: tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro. Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
- M.443-SH: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro. Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada.
- M.443-EH: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno, tornillos de cabeza hexagonal o contratuercas estándar.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.