GN 422 Asas de acero inoxidable

con función de interruptor eléctrico, con cable / sin enchufe

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Versión

  • Versión T1: con un botón
  • Versión T2: con dos botones

Tipos de conexión

  • Tipo de conexión K: cable.
  • Tipo de conexión S: conector (con cable de 0,25 m)

Aleación de zamac     ZD

Recubrimiento de resina epoxica

RAL 9005, acabado texturado     SW

Gris, RAL 9006, acabado mate     SR

Botón

Acero inoxidable AISI 304

Cable (cubierta exterior)

Poliuretano PUR

Negro

Conductor para la luz

Plástico

Policarbonato (PC) transparente

Información general

Características y aplicaciones

Las asas en U para gabinetes GN 422 disponen de uno o dos botones. Cada botón tiene un interruptor de cambio y anillo LED integrado.

Al pulsar el botón, se envía un impulso de control eléctrico que puede servir, por ejemplo, para desconectar una máquina, en función del cableado de los contactos (NC o NO).

Al margen de si se acciona el botón o no, el anillo LED integrado se ilumina en rojo o verde según la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.

El asa en U para gabinetes es funcional y altamente compacta, y se puede usar para cualquier aplicación gracias a su diseño universal.

Propiedades eléctricas y mecánicas
BotónGN 422-T2-S - con dos botones, con conector
ContactosContacto inversor, contacto de escape
Material del contactoAleación de plata
Tensiones de conmutaciónmáx. 125 V (conector)
máx. 240 V (cable)
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
durabilidad méc.106 ciclos de conmutación.
durabilidad eléc. (carga máx.)50.000 ciclos de conmutación (bajo plena carga)
Anillo LED24 V DC ± 10 % / 7 mAGN 422-T2-S - con dos botones, con conector
Tensión de trabajo /
Corriente de trabajo
bicolor (LED1 rojo / LED2 verde)
Categoría de uso (botón)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 Aconforme a IEC 60947-5-1
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 Aconforme a UL 508
AC: 240 V AC / 3 A
Tipo de conexiónGN 422-T2-S - con dos botones, con conector1- verde
Cable (K)Cable de PUR con cables trenzados abiertos (2 m o 5 m)2 - blanco
3 - amarillo
Conector (S)conector de 5 pines de M12x1 con cable de PUR de 0,25 m4 - gris
5 - marrón
Clase de protecciónIP 67Asignación de pines y cables
Aprobaciones, declaraciones de conformidadGN 422-T2-S - con dos botones, con conector
Distintivo CE
Accesorio

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión M12x1 GN 330.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.