AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado semimate.
- SFN......: color naranja RAL 2004, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFN.....-C9: color negro RAL 9005, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFN.....-C2-N: color naranja RAL 2004, sin la palabra “OIL” (Aceite).
- SFN.....-C9-N: color negro RAL 9005, sin la palabra “OIL” (Aceite).
Unión fileteada
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Filtro de aire
Filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), finura de filtración 40 µ.
Ejecuciones estándar
- SFN.: palabra “OIL” (Aceite).
- SFN-N: sin la palabra “OIL” (Aceite).
Temperatura máxima de trabajo continuo
212 °F (100 °C).
Características y aplicaciones
Los tapones de ventilación SFN., debido a su elevado flujo de aire, son especialmente adecuados para el uso en centrales hidráulicas o depósitos de fluidos sometidos a rápidas variaciones de volumen.
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes modelos pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Filtros de ventilación sin filtro.