AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Extremos de tecnopolímero, tecnopolímero
Extremos
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro, acabado mate.
Eje y hélice de rotor
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color rojo.
Visor tubular
Vidrio de borosilicato de alta resiliencia, también puede utilizarse con soluciones a base de glicol.
Visibilidad máxima del flujo desde todos los ángulos.
Barras de acoplamiento
AISI 316L acero inoxidable
Tornillos y tuercas
Acero zincado.
Ejecuciones estándar
Fileteado gas cilíndrico conforme a norma UNI ISO 228/1 o gas cónico NPT - ANSI-ASME B1-20.
- HVF.: insertos de latón y junta de goma sintética NBR
- HVF-SST: insertos de acero inoxidable AISI 316 y junta de estanqueidad de VITON®**.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100° C.
Características y aplicaciones
El indicador puede montarse en cualquier posición.
En caso de montaje en tubos rígidos, se recomienda colocar el indicador perfectamente alineado con los tubos.
El indicador funciona con flujo bidireccional de líquido.
Para que la hélice pueda girar, se requiere un caudal del líquido mínimo (Q**), en función del tipo de líquido y su viscosidad (se expresa en cSt, véase tabla).
Ejecuciones especiales bajo pedido
Eje y hélice de rotor de color azul.
* Marca registrada por DuPont Dow Elastomers.