AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero

Material
Acero endurecido.
Ejecuciones estándar
Montaje con dos tornillos prisioneros de cabeza hueca hexagonal de acero zincado incluidos.
- GN 297-R: engranaje con dientes para rotación a la derecha.
- GN 297-L: engranaje con dientes para rotación a la izquierda.
- GN 297-W: juego de dos engranajes, uno para rotación a la derecha y el otro para rotación a la izquierda. Relación 1:1.
- GN 297-T: juego de tres engranajes, uno para rotación a la derecha y los otros dos para rotación a la izquierda. Relación 1:1.
Características y aplicaciones
Los engranajes cónicos GN 297 generalmente se usan con los actuadores lineales, unidades de conexión GN 391 y/o los conectores GN 298.
El dentado helicoidal asegura un mejor acoplamiento entre los engranajes cónicos, lo que reduce el espacio y, por tanto, el nivel de ruido.
Se necesitan dos ruedas cónicas para hacer una rotación angular (GN 297-W).
Se necesitan tres engranes cónicos para hacer una rotación en T (GN 297-T).