TCC-A Casquillo reductor de agujeros

para abrazaderas TCC, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.

Información general

Ejecuciones estándar

TCC-A: para tubos redondos de diámetro de "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q:  para tubos de sección cuadrada "s" ±0,2mm.

TCC-A-Q - Para tubos cuadrados 

Datos técnicos

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados con el par máximo de 5 Nm en TCC-A-18 y de 12 Nm en TCC-A-30.

TCC-A-Q - Para tubos cuadrados 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.