AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Ruedas industriales ELESA: amplia variedad para todos
25-ene-2023
Tiempo de lectura: minutos
Una gama de gran diversidad, desarrollada para responder a los diferentes sectores, desde equipos de fabrica hasta muebles, desde la industria alimenticia hasta la médica, desde el manejo de cargas pesadas hasta ambientes con protección “ESD” es uno de los puntos fuertes con el cual nuestros clientes pueden contar.
Con este propósito, la gama de ruedas industriales Elesa, crece y se especializa cada vez más.
A continuación se muestras las últimas incorporaciones:
RE.F1 está fabricada en poliuretano azul inyectado, con un cuerpo central de tecnopolímero, disponible en diámetros de 80, 100 y 125 mm, con una capacidad de carga dinámica de 750 a 1800 N en las versiones con soporte de placa fija o giratoria con o sin freno.
La dureza del revestimiento (Shore A para RE.F1 frente al Shore D de la RE.FF) la hace particularmente adecuada para sortear ágilmente obstáculos, garantizando una excelente resistencia a la rodadura y bajo ruido en la operación y resistencia al desgaste. La serie RE.F1 es adecuada para el uso en ambientes con la presencia de agentes como alcohol, ácidos, minerales, agua o vapor.
Las ruedas RE.C6 para uso general, con revestimiento de poliuretano inyectado y cuerpo central de tecnopolímero están disponibles en diámetros de 40, 50 y 60 mm con una capacidad de carga dinámica de 400 a 700 N, también se pueden suministrar con bases de acero para cargas ligeras (RE.C6-C) o como rueda doble (RE.C6-G)
La excelente resistencia a los ciclos de limpieza hace adecuada para ambientes donde es necesario garantizar la higiene de entornos institucionales e industriales, incluso con presencia de humedad y agentes químicos
RE.C7 ruedas de uso general con revestimiento de caucho vulcanizado y cuerpo central de tecnopolímero a base de polipropileno (PP) está disponible con diámetros de 40 a 80 mm. La serie también esta disponible con base fija o giratoria de acero (RE.C7-C) o con rueda doble (RE.C7-G) Apta para uso en ambientes con humedad o la presencia de agentes químicos
Disponibles con base de acero para carga ligera (RE.F5-N-ESD) o para carga media y semi pesada (RE.F5-H-ESD) con o sin freno ofrecen una capacidad de cara estática de hasta 8000 N. Las aplicaciones con base permite la dirección y bloqueo según sea el caso. Aunado a ello esta alternativa ofrece una excelente resistencia a la rodadura, elasticidad y alta durabilidad en el desgaste.
Dirigidos usualmente en carros de carga, ofrecen protección a equipos electrónicos sensibles es por ello que son recomendadas para componentes con posibilidad de descargas electroestáticas y lo cuales deben contar con alto cuidado.
Las ruedas ESD ofrecen la máxima seguridad al operador, permitiendo que la electricidad estática se descargue de forma directa al suelo, evitando así la acumulación a través del usuario.
Recomendadas para aplicaciones de origen textil o de embalaje.
Por último, están las nuevas ruedas de poliuretano y monolíticas de tecnopolímero que se incluyen en la gama y que están disponibles con base de acero inoxidable en diámetros de 150 y 200 mm.