• Productos Destacados
  • Sala de Prensa

ELESA presenta el premiado sistema TCC: resistencia y versatilidad

23-ene-2024

Tiempo de lectura: minutos

Diseñados con simplicidad y robustez, los conectores de abrazadera tubular de Elesa se montan fácilmente en perfiles, creando estructuras estables desde la fijación de patas metálicas a mesas, tubos y tuberías de acero, así como sistemas de cercas y muebles de taller. Construidos con tecnopolímero a base de poliamida reforzado con fibra de vidrio y equipados con tornillos y tuercas de acero inoxidable, estos conectores resisten altas temperaturas y corrosión que reducen el peso.

Las características de diseño, incluyen una fácil limpieza, superficies lisas y sin bordes afilados. Los conectores garantizan precisión dimensional, fabricación de primer nivel y resistencia garantizada a la extracción y rotación del tubo (valores de resistencia medidos durante pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par sugerido).

Elija entre una gran variedad de configuraciones en: conectores bidireccionales, con placa de montaje, en forma de T, con manguito recto y con juntas articuladas. Se pueden asegurar con kits de sujeción estándar para realizar ajustes cómodos y frecuentes, eliminando la necesidad de herramientas adicionales.

Los conectores del sistema TCC de Elesa están disponibles en negro y gris, complementando el color natural del aluminio y en dos tamaños para diversas necesidades (Ø 18 o 30 mm). Los reductores de orificios se venden como accesorios para otros diámetros. Además, Elesa ofrece ahora una selección de abrazaderas de conexión para tubos en tecnopolímero Visual Detectable “Signal Blue” RAL 5005 (material apto para el contacto con alimentos FDA CFR.21 y EU 10/2011) para contacto con alimentos y fácilmente detectables por el ojo humano. Esta característica mejora significativamente la seguridad en los procesos de producción de alimentos, cumpliendo con la normativa internacional.

Más allá de los conectores de abrazadera para tubos en tecnopolímero, ELESA ofrece una gama alternativa de abrazaderas para tubos en aluminio, acero y acero inoxidable para perfiles cuadrados o redondos. Comprometida con satisfacer y superar las necesidades de los clientes, Elesa también ofrece accesorios, como soportes para monitores, que cumplen con el estándar VESA, que se pueden fijar fácilmente a sus conectores de abrazadera de tubo. Esta solución ofrece flexibilidad y opciones de ajuste para pantallas táctiles, paneles o monitores en máquinas de producción. Tubos de aluminio o acero inoxidable, tapas de cierre de tubo, expansores y cubiertas de protección que garantizan una combinación estética con cualquier entorno de trabajo completan la gama.

Póngase en contacto con Elesa hoy para descubrir cómo estos innovadores conectores de abrazadera para tubos pueden beneficiar a su negocio: info@elesa.com



Header

Solicitud de información

* Complete los campos obligatorios


Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.

Últimas noticias

Noticias Empresariales

Suscribirse al Newsletter

Para la información más reciente sobre los productos y servicios de Elesa.

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.
Solicitud de information
Noticias Empresariales