AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Reemplazo de metales: innovación en SUPER tecnopolímero
21-dic-2023
Tiempo de lectura: minutos
El motor del desarrollo de la gama es el fenómeno cada vez más extendido de la sustitución de metales, que hoy afecta a un número cada vez mayor de sectores de aplicación.
La sustitución de los metales por plásticos de ingeniería ha sido posible gracias a polímeros y compuestos de altas prestaciones que debido a su alto rendimiento mecánico y excelente resistencia a la temperatura, han permitido nuevos usos en aplicaciones que hasta ahora eran exclusivas de los metales.
Cada material tiene exclusivas propiedades y se elige en función de la aplicación, el sector y las condiciones de funcionamiento y uso. Por este motivo, la amplia gama de elementos niveladores ELESA, además de esta última innovación, se compone de diferentes combinaciones de materiales incluyendo la configuración estándar con base de tecnopolímero con base de poliamida o polipropileno y vástagos con acero cincado o acero inoxidable AISI 304, también con disco antideslizante de caucho NBR o disco antivibraciones para amortiguar las vibraciones. Las numerosas variantes fabricadas íntegramente en acero cincado y en diferentes clases de acero inoxidable AISI (incluido el 316L) para aplicaciones especiales y el Hygienic Design para uso en entornos donde se requiere un nivel certificado de higiene.
¡Estándar, pero aún así de alto rendimiento!
Los nuevos vástagos STP, disponibles en diferentes longitudes y con roscas de M8 a M12, garantizan una resistencia máxima a la carga estática que parte desde los 2700 N para las tallas más pequeñas hasta los 7000 N en las más grandes. La sorprendente resistencia mecánica va acompañada de las numerosas ventajas típicas de la categoría SUPER-Tecnopolímero. Echemos un vistazo más de cerca:
• Elevada resistencia mecánica gracias a la presencia de porcentajes muy elevados de fibra de vidrio unido a procesos químicos adecuados al polímero base y/o a la presencia de fibra de aramida sintética.
• Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos más comunes para aplicaciones que requieren lavado frecuente (alimentario, farmacéutico, médico, etc.) o para uso en ambientes húmedos o exteriores, con una excelente durabilidad.
La Figura 3 compara la resistencia a los agentes químicos más comunes entre la versión SUPER-Tecnopolímero y las versiones de acero cincado o acero inoxidable. Como se puede observar en la tabla detallada, existen muchas más marcas en color negro (Apto) en la columna de material SUPER-Tecnopolímero.
• Ligereza que además de hacer más económico el transporte, el almacenamiento y la manipulación, representa una ventaja para aquellas aplicaciones destinadas a máquinas o equipos móviles.
• Una ventaja económica significativa en comparación con las soluciones tradicionales de acero inoxidable o acero galvanizado (Figura 4). El eje “Y” detalla cómo el rango de costos unitarios, dependiendo del tamaño de los vástagos STP en SUPER-Tecnopolímero, para el mismo tamaño de la rótula (Ø 14) es mucho más rentable que el vástago de acero inoxidable o los vástagos de acero galvanizado.