AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Elementos de transmisión en tecnopolímero visualmente detectables
01-jun-2021
Tiempo de lectura: minutos
El color azul ausente en los entornos alimenticios, ayuda a reconocer fácilmente estos engranes a través del ojo humano gracias a su especificación y singularidad del color. Esta línea de productos que también incluye palancas, empuñaduras y bisagras, ha sido objeto de estudio específicamente para la implementación en maquinas utilizadas en la industria alimenticia y farmacéutica, esto contribuye a incrementar el nivel de seguridad los procesos de estos sectores y pleno cumplimiento de la normatividad internacional.
Los engranes son ideales para aplicaciones en las que se requiere máxima reducción de ruido y mínima lubricación. Aunado a esto el material con el que se fabrican estos productos los hace resistentes a diferentes agentes químicos presentes en ambientes agresivos.
Los nuevos engranes ZCL-VD complementan la gama de elementos de transmisión que incluye dos familias: engranes ZCL (ángulo de contacto 20°) y cremalleras ZCR (ángulo de contacto 20°).
La constante evolución de los plásticos de ingeniería y tecnopolímero ha resultado en la disponibilidad de engranes en material plástico con alta resistencia mecánica y aporta todas las ventajas de los plásticos: resistencia a la corrosión, agentes químicos, resistencia a la torsión, tracción, reducción de ruido, bajo coeficiente de fricción lo cual permite el uso de los engranes en los sectores en los cuales la lubricación no se recomienda o se prohíbe.
Las fichas técnicas del producto, junto con dibujos, tablas con códigos y dimensiones están disponibles en nuestro sitio web elesa.com