AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Configurador de la gama HCK de ELESA
19-feb-2021
Tiempo de lectura: minutos
Nuestro catálogo ofrece una amplia gama de componentes estándar personalizables gracias a la modularidad de los elementos que componen los nuevos indicadores esto es posible por: varias combinaciones de materiales, diferentes longitudes y aplicaciones específicas que requieren el uso de aceites y soluciones a base de glicol ampliamente utilizado en los sistemas de refrigeración.
Además del tradicional HCX, Elesa ha incorporado la gama de indicadores electrónicos para nivel de aceite, la serie HCK.
Se han añadido nuevas versiones: con sensor eléctrico de temperatura MAX HCK-ST; con sonda eléctrica de temperatura HCK-STL; con sensor eléctrico de nivel MIN HCK-E-ST y con sensor eléctrico de nivel MIN y sonda eléctrica de temperatura HCK-E-STL.
La gama incluye el kit SLCK para el control eléctrico del nivel de líquido.
La solución ideal para cada necesidad de aplicación que hoy es más fácil de encontrar por medio de la nueva herramienta de configuración disponible en nuestro sitio web elesa.com.
El usuario puede seleccionar de una forma fácil y autónoma, el indicador de nivel de aceite que más se adapte a sus necesidades seleccionando:
- Distancia entre centros;
- Material de tuercas, tornillos o arandelas disponible: acero cincado, acero inoxidable AISI 303 o acero inoxidable AISI 316;
- Material del retén disponible: en FKM o NBR;
- Material de la ventana tubular disponible: vidrio borosilicato o policarbonato;
- Protección frontal;
- Tipo de sensor de nivel mínimo;
- Tipo de contacto eléctrico de nivel mínimo: NO, NC o SW;
- Tipo de sensor y/o sonda de temperatura.