• Productos Destacados

Componentes para transportadores de ELESA

29-ene-2021

Tiempo de lectura: minutos

Elesa ofrece las nuevas guías laterales y centrales de rodillos en tecnopolimero, guías lineales con perfil y una serie de accesorios.

Soportes bípedo y trípode, abrazaderas y soportes para guías, así como abrazaderas de conexión y abrazaderas autoalineables en tecnopolimero incrementan la gama.

Las guías laterales, centrales de rodillos, junto con las guías articuladas laterales son fabricadas a base de polietileno (PE) en color gris.

Disponibles con rodillos en otros colores, bajo pedido.

La serie GLA (guías laterales) y GCA (guías centrales) están disponibles con perfil de aluminio anodizado, soportes de tecnopolimero a base de resina acetálica (POM) y soportes de acero inoxidable AISI 304.

Las guías articulas GLB-1 y GLB-2 son estructuras modulares laterales para el apoyo de productos con dimensiones verticales en cintras transportadoras. La estructura de tecnopolimero a base de resina acetálica (POM) y bases de acero inoxidable AISI 304. Estas guías son adecuadas para el uso en presencia de entornos con líquidos o con ciclos de lavado frecuente en aplicaciones de llenado o líneas de embotellado. La junta en las guías laterales permite un radio de curvatura de exterior de 500 mm y un radio de curvatura interior de 350 mm.

Elesa conveyor components_Applications



Header

Solicitud de información

* Complete los campos obligatorios


Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.

Últimas noticias

Noticias Empresariales

Suscribirse al Newsletter

Para la información más reciente sobre los productos y servicios de Elesa.

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.
Solicitud de information
Noticias Empresariales