AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Amortiguadores de vibraciones ELESA: solución efectiva
13-mar-2023
Tiempo de lectura: minutos
Sin embargo, debido a la magnitud de los efectos causados por las vibraciones y las repercusiones en términos de la pérdida de eficiencia del sistema, el mundo científico continua con la investigación y desarrollando nuevas soluciones y nuevos “metamateriales” para detener o reducir la propagación de vibraciones en aire o cuerpos sólidos.
Un Grupo de investigadores de la Universidad “Politécnico di Torino” en colaboración con académicos de otras universidades europeas, en un estudio publicado recientemente en la revista “Matter” (Estructuras optimizadas para atenuación de vibraciones y control de sonido en la naturaleza: Una revisión) se observó el fenómeno en la naturaleza, centrándose en las soluciones adoptadas por fauna como pájaros carpinteros, que perforan los troncos de arboles o ciertas polillas cuyas alas están estructuradas para no ser detectadas por murciélagos. Surge que muchos organismos se adaptaron al entorno de vida por medio de complejos procesos evolutivos que les han permitido a lo largo de milenios, obtener propiedades y funciones avanzadas, produciendo materiales y estructuras extremadamente eficientes que tienen propiedades mecánicas, térmicas y ópticas avanzadas.
LA FUERZA DE UNA GAMA CADA VEZ MÁS AMPLIA DE SOPORTES VIBRATORIOS
Elesa ofrece una gama cada vez mas amplia de soportes anti vibraciones a los que se suman los recientes AVR compuestos por dos placas de acero y enlazados por medio de una goma NBR (Shore A 30,50,55,60 y 80) La gama también ofrece placas cuadradas con revestimiento de caucho SBR (AVR-Q) y placas rectangulares (AVR-R)
Las nuevas placas de goma para amortiguación AVR ofrecen una protección eficaz contra vibraciones e impactos donde se requiere resistencia a la compresión y son adecuadas para cumplir con los requisitos en los sistemas de tratamiento de aire industrial (HVAC) para cuadros eléctricos y prensas, posibles fuentes de vibración que deben ser aisladas para evitar averías y proteger la salud del usuario.
Los siguientes productos también están incluidos en la gama de soportes anti vibración de Elesa:
- Bases de goma con caucho natural NR, con insertos en acero o acero inoxidable AISI 304 en varias formas: cilindro, cónico, reloj de arena o campana. Amortiguadores de vibraciones de caucho de silicona (MVQ) en norma FDA (U.S. Food and Drug Administration) con la posibilidad de incluirse en sectores alimenticio y medico (series DVA, DVB, DVC, DVF, DVL) Bajo pedido disponibles en diferentes materiales
- Soportes con brida de doble efecto, en aluminio color azul (serie AVG)
- Soportes metálicos de acero inoxidable AISI 304 (serie AVF)
- Bases aislantes con cable, fabricados completamente de acero inoxidable AISI 316, formados por dos barras, entrelazadas por cable helicoidal (serie AVC)
- Soportes de resorte con cuerpo y revestimiento antideslizante en caucho NBR (serie AVM)
- Elementos niveladores anti vibración con bases, vástagos y elemento amortiguador en diferentes tamaños y combinaciones de materiales, aptos para cargas de hasta 40.000 N para ofrecer estabilidad a maquinaria pesada incluso en presencia de fuertes vibraciones.