SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Arbetstemperatur
Tabellen ger en allmän vägledning för val av PEB- och PES-produkter.
Användning vid temperaturer mellan 60 och 100 °C är möjligt, men innebär en betydande nedsättning av de tekniska specifikationerna.
Långvarig exponering för maximal arbetstemperatur kan också leda till en betydande försämring av de mekaniska egenskaperna jämfört med de nominella värden.
Arbetstemperatur | PEB-80 / PES-80 (blå) | PEB-90 / PES-90 (orange) | PEB-92 / PES-92 (röd färg) |
---|---|---|---|
-40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
-20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
+15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
+60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
> 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Rekommenderad användning; ❒ Möjlig användning; ▲ Olämplig användning
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar