Top

Synglas

Synglas och oljenivåglas

Synglas och oljenivåglas är tillbehör för hydrauliksystem som möjliggör för kontroll av vätska inuti en tank eller behållare utan att behöva öppna den, vilket är en viktig aspekt när hydrauliska system inte får köras torra eller med för mycket vätska. Synglasens transparenta glas möjliggör för en visuell inspektion av vätskenivå och vätskekvalitet. Komponenten finns med fönster i olika utformningar och material och det är därför viktigt att utvärdera vilken typ av synglas man ska välja för sin applikation. Detta påverkas även av vilken kontinuerlig arbetstemperatur som det är inuti behållaren. Elesa tillhandahåller synglas och oljenivåglas för både höga och låga temperaturer. Sortimentet består av synglas med noggrant utvalda material för att garantera en hög kvalitet och säkerhet:

  • Teknopolymer: För applikationer som kräver lättviktslösningar
  • Rostfritt stål: Hög korrosionsbeständighet för krävande miljöer
  • Aluminium: Kombinerar låg vikt med god hållfasthet
  • Mässing: För applikationer där slitstyrka och hållbarhet krävs

Nästa steg är att utvärdera vilken typ glas det ska vara för avläsningen. I sortimentet finns helt transparenta glas, ESG säkerhetsglas för höga temperaturer, synglas med ett prismatiskt fönster som består av en serie prismor som ger en tydlig avläsning av oljenivån, glas med kontrastskärm och glas med en utbuktande form. Synglasen HGFT-EX uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34/EU (explosiva atmosfärer) för grupp II-enheter, kategori 2GD.

De flesta synglas monteras via utvändiga gängor, men tack vare vårt breda utbud kan vi även erbjuda Elesa synglas med pressmontering som garanteras av optimerade räfflor samtidigt som de tätas med hjälp av en O-ring. Dessa synglas är lämpliga för montering på tankar och behållare med ett begränsat tryck.

Fördelar med Elesa oljenivåglas

Elesas oljenivåglas är inte bara högkvalitativa utan också designade för maximal användarvänlighet och funktionalitet. Nedan följer några av de mest framträdande fördelarna:

  • Temperaturbeständighet: Möjlighet att välja olika typer av säkerhetsglas, såsom ESG, som klarar höga temperaturer i industriella miljöer.
  • Typ av avläsningsfönster: Som exempel ger prismatiska fönster en förbättrad visuell avläsning av vätskenivån, även under sämre ljusförhållanden.
  • Olika typer av installationsalternativ: Många synglas monteras med hjälp av de utvändiga gängorna med i sortimentet hittar ni även oljenivåglas med pressmontering.

I sortimentet finns även luftningsfiltret GN 7403 som används för att säkerställa tryckbalansen mellan den inre och yttre miljön hos maskiner och utrustning. Filtret förhindrar att smuts och dammpartiklar färdas mellan den inre och yttre miljön och skyddar på så sätt känsliga maskiner men även omgivningen runt omkring.

Smarta tillbehör ger en extra flexibilitet

För att öka flexibiliteten hos produktsortimentet så tillhandahåller Elesa muttrar som används i kombination med synglasen när monteringsväggen är tunnare än 5 mm.

Oavsett om ni arbetar med maskinunderhåll, hydrauliska applikationer eller inom industriella produktionsprocesser så erbjuder Elesas oljenivåglas en lösning som kombinerar funktionalitet, säkerhet och hållbarhet för att möta de tuffaste kraven. Upptäck hela vårt sortiment av oljenivåglas och tillbehör för hydrauliksystem idag!