SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MARITIM SEKTOR
Komponenter för manövrering, fastspänning och låsning av utrustning, inklusive sportutrustning och inredning inom den maritima sektorn.
Högkvalitativa material och ytbehandlingar ger dessa komponenter maximal beständighet under ogynnsamma miljöförhållanden: AISI 316 rostfritt stål och teknopolymer, vit RAL 9002 med hög rengöringsförmåga eller med en kromerad ytfinish som är mycket motståndskraftig mot slitage, nötning och stötar.
Beständighet mot korrosion och aggression från atmosfäriska ämnen som är typiska för den marina miljön; ergonomi för att säkerställa ett utmärkt grepp och komfort vid arbete; viktiga kompakta former för en distinkt design.