Top

Grenrattar

Grenrattar för precision och kraft vid manuell kontroll

I vårt omfattande sortiment av standardkomponenter för maskiner och utrustning erbjudet vi ett urval av grenrattar. Denna typ av maskinratt är en komponent som hanterar manuella justeringar och som kräver en exakt och pålitlig kraftöverföring. Till skillnad från andra typer av maskinrattar är grenrattens unika design med två eller flera ”grenar” konstruerade för att ge operatören ett stadigt och kraftigt grepp. Detta gör grenratten till en viktig komponent i många industriella miljöer där kapaciteten för vridmomentet behöver ökas.

Egenskaper som definierar grenrattar

En grenratt kännetecknas av sin arm- eller grenformade konstruktion. Dessa armar fungerar som hävstänger, vilket gör det enklare för en operatör att applicera betydande kraft med mindre ansträngning. Det blir en ergonomisk fördel som är avgörande vid justering av ventiler, positionering av maskindelar eller kalibrering av utrustning.

Elesa grenrattar är tillverkade av robusta material som teknopolymer, duroplast, stål, rostfritt stål, aluminium eller gjutjärn. Material som är valda för att klara krävande industriella förhållanden.

Fördelar med grenrattar

Valet av maskinratt är viktigt för att hitta rätt ratt till er applikation. Det kan komma att påverka både säkerhet och effektivitet hos applikationen. Grenratten erbjuder flera fördelar:

  • Förbättrat grepp: Designen av grenrattar säkerställer ett fast och säkert grepp, även när operatören bär handskar eller vid närvaro av oljor och vätskor.
  • Ergonomisk design: Minskar den kraft som behövs vid manövrering. Komplettera med ett handtag till grenratt för ännu bättre grepp och kraftöverföring.

Vanliga applikationer för maskinrattar och grenrattar

Tack vare dess robusta konstruktion och mångsidighet kan grenratten användas inom en mängd olika sektorer och för olika applikationer. De är en standardkomponent som är vanligt förekommande inom maskinbyggnad och används ofta för:

  • Ventilreglering: För att öppna och stänga ventiler.
  • Verktygsmaskiner: För positionering av verktyg och andra arbetsstycken på fräsar, slipmaskiner och svarvar.

Elesas sortiment av grenrattar och andra maskinrattar är utformat för att möta de högsta kraven på tillförlitlighet, hållbarhet och prestanda. Hitta rätt produkt till rätt plats hos oss.