Header Header

ELESA DESIGN

Varje enskild detalj oavsett estetisk eller funktion är viktigt och kan avsevärt förbättra uppfattningen av en produkt.

Sedan 50-talet har ELESA varit aktivt involverat i en kulturell process vid revideringen av verktygsmaskins estetik, som tog form vid den tiden, genom att förnya utformningen av tillbehör och komponenter för mekanisk industri, maskiner och industriell utrustning. Ett fortlöpande engagemang som ELESA förblivit trogen under årtionden, som mer än 50 utmärkelser för industriell design från de mest prestigefyllda Juryer, under de senaste 40 åren, kan bevisa.

Vi designar våra produkter för att erbjuda perfekt funktionalitet och bästa ergonomi. Men vi försöker också skapa unika produkter som känns igen som ELESA produkter för sin design överallt i världen. Och många gånger har vi också lyckats.

LÄS ALLT OM
ELESA HISTORIA

An Innovation
in the World of
Mechanical Components

The history of Elesa
through the Design of its products

by Anty Pansera

De år då ELESA produkter för industriell design tilldelades:

2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2022
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2005
2004
2003
1994, 1995, 1996, 1997
1994
1988
1987
1985
1981
1980
1979
1977
ELESA designen
bidrar till
att lyfta fram
dina produkter.

NÄR FÄRG HAR ETT VÄRDE

Användningen av färg ger en perfekt estetisk kompabilitet mellan komponenterna och de maskiner som de är installerade på, vilket förstärker uppfattningen av deras värde och kvalitet.

Bland de över 65 000 produktkoder som finns på lager, erbjuder ELESA ett omfattande urval av standardkomponenter i ELECOLORS. Tillgängliga i färgerna: orange, grå, gul, blå, röd, svart och grön.

Livligare färger än den traditionella grå och gröna "Reseda", typiskt för mekanisk industri i det förflutna, dessa accepteras och efterfrågas nu av ett växande antal industrisektorer. Bakgrunden till detta nya marknadsbehov kommer från en estetisk förnyelseprocess av verktygsmaskiner och utrustning som har förändrat designen och kraven (inte bara tekniska) på komponenterna.

Elesa standard i dina favoritfärger