SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Pneumatiska kraftspännare
Pneumatikspännare i förzinkat stål, varav två stycken i svetsbart förzinkat stål. Spännarna är konstruerade för att klara 6 bar maximalt arbetstryck och 80°C max arbetstemperatur, och finns i olika utföranden. Pneumatikspännarna med magnetisk cylinder ger driv- och/eller kontrollimpulser när de används tillsammans med gränslägesbrytaren PSW.
Pneumatiska kraftspännare från Misati
Misati pneumatiska kraftspännare skapar en mekanisk låsning genom att använda en pneumatisk cylinder med tryckluft. Dessa kraftspännare består av en stålkropp i olika ytbehandlingar.
De pneumatiska kraftspännarna kännetecknas av en hög spännkraft, liten storlek, låg vikt och minimal tryckluftsförbrukning. Denna produktserie kan enkelt kompletteras med olika standardtillbehör för att uppfylla önskad funktion, så som gränslägesbrytare, konsoler av olika slag, fixeringsbackar, kultryckskruvar, fästen, skydd, centreringsbussningar och även ett shims kit. Denna typ av design hos spännarna gör att de även är enkla att demontera, vilket gör det smidigt att byta ut både de pneumatiska och mekaniska delarna.