Top

Bygelhandtag

Bygelhandtag i olika material och med olika funktioner beroende på applikation

Bygelhandtag är en avgörande komponent för applikationer inom industriell maskinbyggnad och utrustning. De kännetecknas av en mångsidighet och pålitlighet för många olika sektorer. Elesas bygelhandtag håller en hög kvalitet och erbjuder både funktionalitet och estetiskt tilltalande design.

Material och Ytbehandlingar

I sortimentet tillhandahålls ett brett sortiment av industrihandtag i olika material och ytbehandlingar beroende på vad som är viktigt för just din applikation och den miljö den arbetar i. För tuffare miljöer har Elesa bygelhandtag i teknopolymer och i rostfritt stål som håller en hög korrosionsbeständighet.

Ergonomisk Design

En bästsäljare inom detta segment är Elesas bygelhandtag EBP från produktserien ERGOSTYLE® som har prisbelönats av juryer i industriell design för sin innovativa design. De runda formerna ger operatören ett bra grepp samtidigt som täcklocken för skruvhålen går att få i flera olika färger för att antingen differentiera olika maskinfunktioner eller för att uppnå en önskad estetik. Handtaget finns även i utförandet EBP-SAN som är tillverkat i glasfiberförstärkt teknopolymer med en speciell antimikrobiell tillsats som hindrar spridning av mikrober, bakterier och svamp på komponentens yta. Draghandtaget finns tillgängligt med både front- och bakmontering.

Användningsområden

Bygelhandtag används frekvent på industrimaskiner för att öppna och stänga dörrar eller luckor. Elesas breda sortiment gör att ni kan hitta användningsområden inom flera sektorer som:

  • Verktygsmaskiner
  • Schaktmaskiner
  • Livsmedelsindustrin
  • Kemisk industri
  • Medicinsk industri
  • Läkemedelsindustri
  • Offentlig sektor

Sammanfattningsvis är bygelhandtag, med de många materialval och funktioner som finns tillgängliga, det perfekta valet för en mängd olika industriella applikationer. Genom att välja rätt handtag kan företag säkerställa båda funktion och utseende hos maskiner och utrustning. Elesas experter hjälper dig gärna hitta det mest lämpliga alternativet för dina behov.