Vi skickar till alla områden inom Sverige i samarbete med vår primära speditör DB Schenker*.
Alternativt kan antingen du eller din utsedda speditör hämta dina varor från vårt lager genom att välja alternativet ”Hämta på lager” när du lägger din beställning. Säljkontoret kommer då att meddela dig när din beställning finns redo för upphämtning.
Leveranstider
Om allt gods finns i lager så packas ordern omgående och skickas från vårt lager samma dag om möjligt, annars nästkommande arbetsdag.
Du kan se lagerstatus direkt från produktsidan på hemsidan genom att klicka på varukorgsikonen för respektive artikelkod och ange önskat antal.
Delleveranser och önskade leveransdatum kan önskas under inköpsprocessen. För delleveranser tillkommer en extra fraktkostnad. Kontakta försäljningskontoret vid frågor gällande leveranser.
Fraktkostnader
Fraktkostnader beräknas på beställningens totala vikt.
| Vikt | Fraktkostnad |
| Upp till 3 kg | 119 kr |
| Upp till 5 kg | 130 kr |
| Upp till 10 kg | 142 kr |
| Upp till 15 kg | 159 kr |
| Upp till 20 kg | 171 kr |
| Upp till 25 kg | 229 kr |
| Upp till 30 kg | 254 kr |
| Upp till 35 kg | 290 kr |
| Upp till 40 kg | 319 kr |
| Upp till 60 kg | 332 kr |
| Upp till 80 kg | 398 kr |
| Upp till 99 kg | 470 kr |
Upphämtningsalternativet är kostnadsfritt.
Skrymmande produkter
Vissa produkter faller utanför hanteringskraven för normala transporttjänster på grund av den totala vikten eller storleken. Beställningen kan då kräva en speciell frakthantering. I dessa fall kommer försäljningskontoret att informera dig om eventuella extra fraktkostnader som kan tillkomma.
Fler frågor?
Vårt säljteam finns tillgängligt varje dag, måndag-torsdag 8.00 till 16.30 och fredag 8.00 till 16.00 genom att mejla till info@elesa.se eller ringa +46 8 444 44 30. Ni kan också använda hemsidans kontaktformulär och be om att bli uppringd inom den tid som passar dig.
* Vi kan komma att använda andra speditörer allteftersom driftsförhållandena kräver.